Adaptador Plexo modular para función Mosaic - sin tapa - IP 20
Plexo
LEGRAND
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - sin tapa - IP 20
REF. 069582L
EAN.
3414971879416
Adaptador Plexo sin tapa para adaptar todas las funciones Mosaic 2 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
10,56 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color | Gris |
---|---|
Número RAL (similar) | 7040 |
Con tapa abatible | No |
Con cuadro de texto | No |
Bloqueable | No |
Dimensiones | SQ45/SQ45 |
Anchura del dispositivo | 70.5 mm |
Altura del dispositivo | 70.5 mm |
Profundidad del dispositivo | 14 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
---|---|
Clase de protección (IP) | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Tipo de montaje | Otros |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
5 documentos
Certificado
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Certificado
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN