![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069568L-WEB-R.jpg)
Adaptador Plexo modular para mecanismos Osmoz - Gris
Plexo
LEGRAND
Adaptador Plexo modular para mecanismos Osmoz - Gris
REF. 069568L
EAN.
3414971879119
Adaptador estanco Plexo para mecanismos Osmoz
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
20,71 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
With hinged lid | No |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | SQ70 / SQ70 |
Device width | 70.5 mm |
Device height | 70.5 mm |
Device depth | 27 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Other |
Documentación
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN