Pasar al contenido principal
Logo print

Base de corriente Plexo IP55 para carga de bicicleta eléctrica - Modular - Antracita

Plexo LEGRAND

Base de corriente Plexo IP55 para carga de bicicleta eléctrica - Modular - Antracita

REF. 069886L EAN. 3414972567725

Base de corriente para recarga de bicicletas eléctricas Plexo

Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
9,08 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Otros
Acoplamiento de conductor neutro No
Contacto de protección Otros
Número de contactos activos (redondos) 0
Número de contactos activos (planos) 0
Número de contactos activos (cuadrado) 0
Con lámpara de señal No
Número de puertos USB-A 0
Número de puertos USB-C 0
Número de unidades 1
Número de módulos (en caso de diseño modular) 2
Número de tomas intercambiables 0
Número de fases 1
Impresión/marcado Otros
Método de conexión Abrazadera de enchufe
Con tapa abatible Si
Con protección de contacto mejorada Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Color Antracita
Número RAL (similar) 7016
Color metálico No
Transparente No
Bloqueable No
Mecanismo de expulsión No
Instalación aislada No
Con iluminación funcional No
Con iluminación orientable No
Protección contra sobretensiones No
Dispositivo de corriente residual No
Con microfusión No
Fuente de alimentación especial Sin suministro de energía especial
Tipo de montaje Otros
Tipo de fijación Montaje con tornillo
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Tratamiento antibacteriano No
Con función de bucle No
Con interruptor de encendido/apagado No
Inserto central girado No
Intensidad nominal 16 A
Voltaje nominal 250 V
Frecuencia 50-60 Hz
Apto para el grado de protección (IP) IP55
Grado de protección (IP), enchufe conectado IP44
Anchura del dispositivo 70.5 mm
Altura del dispositivo 70.5 mm
Profundidad del dispositivo 46 mm
Resistencia al impacto IK08
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible con Google Assistant No
Compatible IFTTT No
Con repetidor de señal Wi-Fi No
Con altavoz bluetooth incorporado No
Profundidad mín. de la caja de empotrar 0 mm
Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M No
Para condiciones serveras según VDE No
Profundidad de instalación 28.5 mm
Temperatura de funcionamiento -10-40 °C
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C
Tipo de tensión CA
Power Delivery No
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Precableado No
Capacidad de los bornes 1.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo 1.5-2.5 mm²
Soporte del cable No aplicable
Cubierta Otros
Objeto conectado No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F03975ES-00.pdf pdf (0.87 Mo)
Hoja técnica
F03975FR-00.pdf pdf (0.88 Mo)
Hoja técnica
F03975EN-00.pdf pdf (0.88 Mo)
1 documento
Catálogo
Catalogo-PLEXO-2023.pdf pdf (7.04 Mo)
1 documento
Certificado

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles