![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069818L-WEB-R.jpg)
Base de corriente Plexo IP55 para carga de vehículo eléctrico - Modular - Antracita
Plexo
LEGRAND
Base de corriente Plexo IP55 para carga de vehículo eléctrico - Modular - Antracita
REF. 069818L
EAN.
3414972567701
Base de alta resistencia con contactos chapado en plata - Para cargar 1 vehículo
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
74,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |
---|---|
Modelo | Enchufe para recarga |
Estándar | Otros |
Sistema de conexión | Conexión roscada |
Con dactuador de bloqueo | No |
Con bloqueo de acceso | No |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Anchura | 70.5 mm |
Altura | 70.5 mm |
Profundidad | 54 mm |
Voltaje nominal | 250 V |
Máxima corriente nominal | 16 A |
---|---|
Tipo de corriente | CA 1 fase |
LED integrado | No |
Material de los contactos | Otros |
Tratamiento superficial de los contactos | Con revestimiento de plata |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Color | Antracita |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN