Base equipotencial Mosaic - 1 módulo - Blanco antibacteriano
Mosaic
LEGRAND
Base equipotencial Mosaic - 1 módulo - Blanco antibacteriano
REF. 078700
EAN.
3245060787004
Mecanismos Programa Mosaic™ - Tomas estándares internacionales Toma equipotencial - 1 módulo - Blanco antimicrobiano.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
49,98 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tratamiento antibacteriano | Si |
---|---|
Tipo de montaje | Elemento básico , Montado empotrado (escayola) |
Modelo | Salida de toma, 1 posición |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
---|---|
Anchura | 22.5 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 40 mm |
Profundidad de instalación | 16 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP41 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Certificado
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Certificado
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN