![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069559L-WEB-R.jpg)
Base RJ45 Cat.6 UTP Plexo - modular - Gris
Plexo
LEGRAND
Base RJ45 Cat.6 UTP Plexo - modular - Gris
REF. 069561L
EAN.
3414971878952
La base RJ45 conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (caja de Internet, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y confiable.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
14,40 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | Si |
---|---|
Montaje empotrado | Si |
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Atornillar |
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado en superficie/en ranura |
Tipo de conector | 2x RJ45 8(8) |
Con tomas/acoplamientos | Si |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 1 |
Categoría | 6 |
Color | Gris |
Número RAL | 7046 |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Conexión de puesta a tierra separada | No |
Con cuadro de texto | Si |
---|---|
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Ninguno |
Dirección de salida | Recto |
Con protección contra el polvo | Si |
Con resistencia de terminación | No |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Codificación mecánica | Si |
Codificación de colores | Si |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN