![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-086140-WEB-R.jpg)
Base TV única simple - macho - Oteo - componible - Blanco
Oteo
LEGRAND
Base TV única simple - macho - Oteo - componible - Blanco
REF. 086140
EAN.
3245060861407
Toma TV que permite conectar todo tipo de televisores.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2201
16,99 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Casquillo de extremo |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 1 dB |
Pérdida de conexión a 2150 MHz | 1.5 dB |
Número de vías de salida | 1 |
Apto para módem de cable | No |
Apto para alimentación remota | Si |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 72 mm |
Altura del dispositivo | 72 mm |
Profundidad del dispositivo | 35 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 0 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN