Base TV/R-SAT única - Plexo componible - 1,5 dB - 2400 MHz - Instalación de superficie o de empotrar - blanco
Plexo
LEGRAND
Base TV/R-SAT única - Plexo componible - 1,5 dB - 2400 MHz - Instalación de superficie o de empotrar - blanco
REF. 069654L
EAN.
3414971880955
Mecanismos Plexo™ - Tomas precableadas, tomas de datos, TV y adaptadores - IP 55 - Mecanismos suministrados con placa - Instalación con cajas de superficie o marcos soporte de empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
23,48 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Versión de enchufe de pared | TV/RD/SAT |
---|---|
DAB+ | Si |
Tipo de montaje | Otros |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Cubierta | Placa de cubierta completa |
Número de vías de salida | 2 |
Apto para alimentación remota | No |
Banda de radiofrecuencia | 87.5-240 MHz |
Banda de frecuencia de SAT | 950-2400 MHz |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Color | Blanco |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Material | Plástico |
---|---|
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Anchura del dispositivo | 70.5 mm |
Altura del dispositivo | 70.5 mm |
Profundidad del dispositivo | 47.7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN