![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089701-LEGRAND.jpg)
Caja IP44 suelo y mobiliario - 2 módulos - Inox
Cajas de suelo
LEGRAND
Caja IP44 suelo y mobiliario - 2 módulos - Inox
REF. 089701
EAN.
3245060897017
Tomas de suelo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
72,23 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 1 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal |
Número de unidades horizontales | 1 |
Número de unidades verticales | 1 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | Si |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Metal |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Cepillado |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Acero inox |
---|---|
Transparente | No |
Con tapa abatible | Si |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Tipo de fijación | Fijación mediante rosca |
Anchura | 86 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 41 mm |
Altura de la instalación | 28 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-60 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN