![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075700-LEGRAND-1000.jpg)
Canal DLP de clipaje directo 50x80 -1 tapa 45mm - L. 2m - Blanco antibacteriano
DLPE
LEGRAND
Canal DLP de clipaje directo 50x80 -1 tapa 45mm - L. 2m - Blanco antibacteriano
REF. 075700
EAN.
3245060757007
La canalización antimicrobiana Snap-on permite realizar una instalación eléctrica perfectamente adaptada a las necesidades de los edificios sanitarios.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
32,84 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 80 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Longitud | 2000 mm |
Número de partes superiores | 1 |
Partes superiores incluidas | Si |
Anchura de la cubierta 1 | 45 mm |
Simétrico | Si |
Forma de construcción rectangular | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
---|---|
Ejecución de pared posterior (interior) | Agujereado |
Con película protectora | Si |
Número de particiones conectables | 1 |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | Si |
Método de montaje de las tapas | Por dentro |
Con abrazadera de cable | No |
Sección transversal útil | 2934 mm² |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN