![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032155-WEB-R.jpg)
Casete monomodo OS2 (9/125 -m) MPT (compatible MPO) 12 fibras LC OS2 tipo A/C
LCS
LEGRAND
Casete monomodo OS2 (9/125 -m) MPT (compatible MPO) 12 fibras LC OS2 tipo A/C
REF. 032155
EAN.
3414970962317
Cassette de ultra alta densidad enganchado directamente a los cajones de fibra óptica ref. 032150, 032151, 032152 y 032153.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
903,39 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for number of couplings/adapters | 12 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 12 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Single mode |
Fibre class | OS2 |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | MT/MPO |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | Other |
Height | 12 mm |
Width | 96 mm |
Depth | 129 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN