![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032154-WEB-R.jpg)
Casete multimodo OM4 (50/125 -m) MPT (compatible MPO) 12 fibras LC OM4 tipo A/C
LCS
LEGRAND
Casete multimodo OM4 (50/125 -m) MPT (compatible MPO) 12 fibras LC OM4 tipo A/C
REF. 032154
EAN.
3414970962300
Cassette de ultra alta densidad enganchado directamente a los cajones de fibra óptica ref. 032150, 032051, 032052, 032053.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
665,66 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for number of couplings/adapters | 12 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 12 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Multi mode 50/125 |
Fibre class | OM4 |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | MT/MPO |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | Other |
Height | 12 mm |
Width | 96 mm |
Depth | 129 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN