![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050175-WEB-R.jpg)
Clavija de fácil extracción 2P+T. 16A. Rotación de la clavija 120º. Salida de cable lateral. Color blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija de fácil extracción 2P+T. 16A. Rotación de la clavija 120º. Salida de cable lateral. Color blanco
REF. 050175
EAN.
3245060501754
Clavija de fácil extracción 2P+T 16A. Sistema que evita la extracción violenta gracias a su palanca. Rotación de la clavija 120º. Salida de cable lateral. Cable 3 x 1,5mm² máx. Con abrazadera sujetacables interno. Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
8,37 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | White |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 16 A |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Height | 86.5 mm |
Depth | 87 mm |
Voltage type | AC |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Manual de uso
4 documentos
Certificado
SNI-PCS 00081.03
(1.19 Mo)
Certificado
MEEI-UP 69256176 0001
(0.12 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_712076
(0.49 Mo)
Certificado
NF-NF012_2594/A1
(0.77 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN