![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069874L-WEB-R.jpg)
Comando de iluminación inalámbrico sin pilas monobloc Plexo - Gris
Plexo w/Netatmo
LEGRAND
Comando de iluminación inalámbrico sin pilas monobloc Plexo - Gris
REF. 069874L
EAN.
3414972110808
El comando de iluminación inteligente inalámbrico y sin pilas permite controlar la iluminación desde cualquier punto y permite agregar un punto de control adicional sin tirar de cables.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3101
62,60 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Radiofrecuencia | 2400 MHz |
---|---|
Sistema de códigos secuencial | No |
Longitud del código (Bit) | 128 |
Alcance | 185 m |
Número de comandos | 2 |
Con radio transmisor de mano | Si |
Interruptor inalámbrico a ras | No |
Interruptor inalámbrico en superficie | Si |
Con dispositivo de codificación de radio | Si |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Cubierta de protección del teclado | No |
Suministro de corriente | Otros |
Anchura | 85.5 mm |
Altura | 85.5 mm |
Profundidad | 26 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-45 °C |
Consumo en modo de espera | 0 mA |
Neutro obligatorio | No |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
---|---|
Color | Gris |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Designación IEC | No aplicable |
Pila o acumulador (Pack1) | No aplicable |
Estado de la batería | No aplicable |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Zigbee |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Con comando por voz | Si |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión del alumbrado |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
Certificado
Decl. UE RED-A 4176 A
(0.45 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN