Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-086120-WEB-R.jpg)
Conmutador doble - Oteo - 10A - componible - Blanco
Oteo
LEGRAND
Conmutador doble - Oteo - 10A - componible - Blanco
REF. 086120
EAN.
3245060861209
El doble interruptor de 2 vías Oteo permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes. Producto componible.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Producto actualizado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/01-03-2024/04-30/LG-086102L-WEB-R.jpg?itok=DZVQf6BD)
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor bidireccional |
---|---|
Tipo de operación | Balancín/botón |
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado superficial (escayola) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 2 |
Tipo de fijación | Fijación mediante rosca |
Con placa de montaje | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Color del elemento de conmutación | Blanco |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | No |
Función de iluminación | Otros |
Tipo de iluminación | Otros |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 10 A |
---|---|
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 10 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 54 mm |
Altura del dispositivo | 54 mm |
Profundidad del dispositivo | 29 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Capacidad de los bornes | 1.5-1.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-1.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Certificado
VDE-40003967
(0.71 Mo)
Certificado
CEBEC-19609
(0.5 Mo)
Certificado
AENOR-030/001643
(0.28 Mo)
Certificado
NF-NF012_2898/M3
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN