![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069712L-WEB-R.jpg)
Conmutador testigo Plexo monobloc de superficie gris - 10AX
Plexo
LEGRAND
Conmutador testigo Plexo monobloc de superficie gris - 10AX
REF. 069712L
EAN.
3414971881808
El conmutador 10A Plexo con indicador LED permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes, donde se necesite una protección contra el agua (IP55). Producto completo para instalación de superficie.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
24,52 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Surface mounted |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7046 |
Colour of switch operator | Grey |
Label space/information surface | No |
Illumination | Yes |
Function lighting | Illuminated (on) |
Type of lighting | LED exchangeable |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
---|---|
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Push-in clamp |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 82 mm |
Device height | 85 mm |
Device depth | 61 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Tube diameter for wall mounted product | 16-25 mm |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002620
(0.87 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN