Contacto magnético para puertas metálicas
MyHOME
BTICINO
Contacto magnético para puertas metálicas
REF. 3512
EAN.
8012199788234
Contacto magnético para puertas MyHome
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
39,41 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Surface mounting |
---|---|
Colour | Other |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
VdS class | None |
Connected object | No |
---|---|
With voice command | No |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Product use function | Alarm systems |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN