![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/3513-BTICINO-1000.jpg)
Contacto magnético de superficie metálica
MyHOME
BTICINO
Contacto magnético de superficie metálica
REF. 3513
EAN.
8012199112770
Contacto magnético de superficie metálica MyHome
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
48,48 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Surface mounting |
---|---|
Colour | Other |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
VdS class | None |
Connected object | No |
---|---|
With voice command | No |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Product use function | Alarm systems |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN