![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412068-WEB-R.jpg)
Contador de energía monofásico EMDX³ - no MID - conexión directa 45A - 1 módulo
Supervisión y medida
LEGRAND
Contador de energía monofásico EMDX³ - no MID - conexión directa 45A - 1 módulo
REF. 412068
EAN.
3414970761279
Contador monofásico conexión directa - 45A - 1 módulo - Salida RS 485 - No MID.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
221,76 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of meter | Electronic |
---|---|
Nominal current (In) | 5 A |
Max. current (Imax) | 45 A |
Nominal voltage (Un) N-L | 196-264 V |
Frequency | 47-63 Hz |
Pole type | Single phase |
Model | Direct measurement |
Energy type | Effective power |
Suitable for | Purchase |
Tariff type | One-tariff |
Measurement type load profile | No |
Escapement mechanism | Yes |
Calibrated | Yes |
---|---|
Approval | Domestic |
Pulse output | None |
Type of indication | Digital |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 1 |
Type of interface | RS-485 |
EEC40 signature | No |
With lock code | No |
Number of positions total (counter) | 6 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
8 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN