Contador de energía unidireccional D1 MID 1F 45A 230V - salida impulsos
IME
LEGRAND
Contador de energía unidireccional D1 MID 1F 45A 230V - salida impulsos
REF. CE1DMID12
EAN.
8032826048517
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
238,24 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de contador | Electrónico |
---|---|
Corriente nominal (In) | 5 A |
Corriente máxima (Imax) | 45 A |
Tensión nominal (Un) N-L | 161-297 V |
Frecuencia | 49-61 Hz |
Clase de precisión | B |
Tipo de polo | Una fase |
Modelo | Medición directa |
Tipo de energía | Potencia sctiva |
Apto para | Adquisición |
Ejecución de tarifas | Una velocidad |
Tipo de medición del perfil de carga | No |
Mecanismo antirretroceso | Si |
Calibrado | Si |
Admisión | Directiva del instrumento de medida |
Salida de impulsos | Óptico |
Tipo de impulso | S0 |
Frecuencia de impulso | 1000-1000 Imp/kWh (kvarh) |
Tipo de presentación | Digital |
Tipo de montaje | Montaje frontal |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Anchura | 17.5 mm |
---|---|
Profundidad | 65.6 mm |
Height | 119 mm |
Tipo de interfaz | Ninguno |
Firma EDL40 | No |
Con código de bloqueo | No |
Número de dígitos | 7 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1-16 mm² |
Objeto conectado | No |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN