![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078485-LEGRAND-1000.jpg)
Detector autónomo Mosaic - empotrado o en superficie - 15m² - IR
Mosaic
LEGRAND
Detector autónomo Mosaic - empotrado o en superficie - 15m² - IR
REF. 078485
EAN.
3245060784850
Mosaic™ - Sensores de movimiento PIR, adecuado para la detección de movimiento en zonas de tráfico. Modo de funcionamiento automático-manual.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
176,62 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Movement sensor |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Networkable | Yes |
Suitable for wireless transmission | No |
Creep-under protection | Yes |
Mounting height | 1.2 m |
Max. reach sideways | 3 m |
Max. reach frontally | 8 m |
Diameter reach on floor | 6 m |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | Yes |
Combination movement sensor/push button switch | No |
---|---|
With orientation lighting | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Operation mode switch | No |
Min. switch-on time | 30 s |
Max. duty cycle | 256 min |
Detection angle horizontal | 0-180 ° |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN