![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078486-LEGRAND-1000.jpg)
Detector autónomo Mosaic-empotrado o en superficie - 15m² - IR+ultrasonido
Mosaic
LEGRAND
Detector autónomo Mosaic-empotrado o en superficie - 15m² - IR+ultrasonido
REF. 078486
EAN.
3245060784867
Sensor de presencia Mosaic de doble tecnología, PIR y ultrasonidos, apto para la detección de presencia en las zonas de trabajo, con interruptor de encendido/apagado manual. Modo de funcionamiento automático-manual.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
238,46 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Regulación constante de luz | Si |
Control de HVAC | No |
Conectable en red | Si |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | Si |
Altura de montaje | 1.2 m |
Alcance lateral | 3 m |
Alcance frontal | 8 m |
Diámetro de detección el el suelo | 6 m |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Zona de animales | No |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Combinación de detector de movimiento/interruptor de botón | Si |
---|---|
Con iluminación orientable | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Interruptor de modo de operación | No |
Ciclo de trabajo mínimo | 30 s |
Ciclo de trabajo máximo | 256 min |
Ángulo de detección horizontal | 0-180 ° |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN