![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069590L-WEB-R.jpg)
Difusor naranja Plexo modular
Plexo
LEGRAND
Difusor naranja Plexo modular
REF. 069590L
EAN.
3414971879645
Difusor para el piloto de balizado de Plexo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
6,00 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Signalling |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Screw mounting |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Orange |
With label area | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Width | 70.5 mm |
Height | 70.5 mm |
Depth | 25 mm |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN