Difusor rojo Plexo modular
Plexo
LEGRAND
Difusor rojo Plexo modular
REF. 069591L
EAN.
3414971879676
Difusor para el piloto de balizado de Plexo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
6,00 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Símbolo palpable/sin barreras | No |
Uso | Señalizar |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Fijación mediante rosca |
Ventana de control/salida de luz | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Color | Rojo |
Con área para etiqueta | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Anchura | 70.5 mm |
Altura | 70.5 mm |
Profundidad | 25 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN