Elevador para aparatos modulares - 20 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Elevador para aparatos modulares - 20 módulos
REF. 405226
EAN.
3245064052269
Elevador para aparatos modulares - Se adapta al perfil dan para permitir montar aparatos modulares en la misma fila que los DPX³ 160/250 y DPX-IS 250 montados en los dispositivos 0206 01/51 o en la placa 0206 11/61 - Para 20 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
56,96 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Carril G |
---|---|
Material | Aluminio |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Forma del agujero | Ninguno |
Grosor del material | 1.3 mm |
---|---|
Longitud | 351 mm |
Altura | 71.5 mm |
Documentación
4 documentos
Guía de instalación
Guía de instalación
Brochure
Guía de mantenimiento
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN