![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417313-LEGRAND-1000.jpg)
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 22A - 15 kA
MPX³
LEGRAND
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 22A - 15 kA
REF. 417313
EAN.
3414970395290
Interruptor de protección de motores MPX³ 32S 14-22A 15KA clase 10 para proteger motores trifásicos contra cortocircuitos, sobrecargas, largos tiempos de arranque, calado y fase abierta.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
192,04 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Overload release current setting | 14-22 A |
---|---|
Adjustment range undelayed short-circuit release | 286-286 A |
With thermal overload protection | Yes |
Phase failure sensitive | No |
Switch off technique | Thermomagnetic |
Rated operating voltage | 220-690 V |
Rated permanent current Iu | 22 A |
Rated operation power at AC-3, 230 V | 4 kW |
Rated operation power at AC-3, 400 V | 7.5 kW |
Type of electrical connection of main circuit | Frame clamp |
Type of control element | Rocker lever |
---|---|
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
With integrated auxiliary switch | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 3 |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC | 15 kA |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Height | 94 mm |
Width | 45 mm |
Depth | 75 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN