![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417309-LEGRAND-1000.jpg)
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 8A - 100kA
MPX³
LEGRAND
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 8A - 100kA
REF. 417309
EAN.
3414970395214
Interruptor de protección de motores MPX³ 32S 5-8A 100KA clase 10 para proteger motores trifásicos contra cortocircuitos, sobrecargas, largos tiempos de arranque, calado y fase abierta.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
147,45 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 5-8 A |
---|---|
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 104-104 A |
Con protección de sobrecarga térmica | Si |
Sensible a fallo de fase | No |
Técnica de liberación | Termomagnético |
Tensión nominal de funcionamiento | 220-690 V |
Intensidad nominal permanente Iu | 8 A |
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3 | 1.5 kW |
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V | 3 kW |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Abrazadera de bastidor |
Ejecución del elemento accionador | Palanca de balancín |
---|---|
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Con interruptor auxiliar integrado | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | Si |
Número de polos | 3 |
Corriente límite nominal de cortocircuito en la corriente de corte a 400 V CA | 100 kA |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Altura | 94 mm |
Anchura | 45 mm |
Profundidad | 75 mm |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN