![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-054691-WEB-R.jpg)
Incara On Desk para equipar con funciones Mosaic. Unidad vacia de 12 módulos. Aluminio
Incara
LEGRAND
Incara On Desk para equipar con funciones Mosaic. Unidad vacia de 12 módulos. Aluminio
REF. 054691
EAN.
3414970716095
Unidad de sobremesa vacio para equipar con funciones Mosaic. 12 módulos. IK07. También admite cargadores USB. Dimensiones 330x90x80mm. Aluminio y blanco
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
75,50 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | White |
Length | 344.5 mm |
Width | 90 mm |
Height | 80 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
---|---|
Number of CAT 6 connections | 0 |
Number of CAT 6A connections | 0 |
Number of empty module positions | 12 |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Over voltage protection | No |
With built-in USB power supply | No |
Nominal voltage | 250 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Supply current | 16-16 A |
Terminal marking indication | No |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | No |
Prewired | No |
Connection type | Not applicable |
Label space/information surface | No |
Documentación
7 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN