Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-086101-WEB-R.jpg)
Interruptor conmutador - Oteo - 10A - componible - Blanco
Oteo
LEGRAND
Interruptor conmutador - Oteo - 10A - componible - Blanco
REF. 086101
EAN.
3245060861018
El interruptor de 2 vías Oteo permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes. Producto componible.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Producto actualizado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/01-03-2024/04-30/LG-086103L-WEB-R.jpg?itok=EG0E33f7)
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Oteo
REF.086101L
Interruptor / Conmutador / Pulsador - Oteo - 10A - componible - Blanco
8,59 €
/
1 piece
Sin IVA
Características técnicas
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Number of modules (module system) | 2 |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Surface mounted |
Type of fastening | Other |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Function lighting | Other |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
---|---|
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 54 mm |
Device height | 54 mm |
Device depth | 29 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Compliant with UK Building Regulations Part M | No |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Documentación
6 documentos
Certificado
CEBEC-19609
(0.5 Mo)
Certificado
VDE-40003967
(0.71 Mo)
Certificado
AENOR-030/001643
(0.28 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_2898/M3
(0.64 Mo)
Certificado
IMQ-CA02.01190
(0.52 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN