![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404486-WEB-R.jpg)
Kit para conexión para repartidor de fila 400A a embarrado en celda para cables
XL³ 800/4000
LEGRAND
Kit para conexión para repartidor de fila 400A a embarrado en celda para cables
REF. 404486
EAN.
3245064044868
Conjunto para la conexión de aparatos en el embarrado de aluminio en C 800A VX³ - Para conexión de un repartidor de fila 400A HX³ sobre embarrado en celda lateral - Para un repartidor 404484 equipado con el módulo 404482.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
422,64 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 400 A |
---|---|
Model | Flat |
Flexible | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Documentación
1 documento
Manual de uso
4 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN