![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4652M2-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME Comando 2 funciones, 2 módulos
Living Now MyHOME
BTICINO
Living Now MYHOME Comando 2 funciones, 2 módulos
REF. K4652M2
EAN.
8005543615157
Mando capaz de controlar 1 o más actuadores de luces, dimmer, persianas, escenarios, cerraduras, llamada de piso, luz de escalera. Puede realizar comandos de grupo y generales. Completar con tapas de 1 o 2 módulos. Instalación de 2 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3402
96,43 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | Si |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Con protección contra robo/desmontaje | No |
Con conexión de bus | Si |
Número de puntos de actuación | 2 |
Número de botones | 2 |
Con indicador LED | Si |
Con área para etiqueta | No |
Con pantalla | No |
Material | Otros |
Calidad del material | Otros |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Antracita |
Número RAL (similar) | 9011 |
Transparente | No |
Con controlador de temperatura ambiente | No |
Con sensor de infrarrojos | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
---|---|
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 18 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Frecuencia | 0-0 Hz |
Consumo en modo de espera | 5 mA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Direccionable | Si |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | No |
Método de operación | SCS |
Con comando por voz | Si |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Función de uso del producto | Sistemas de control y mando |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN