![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001660-LEGRAND-1000.jpg)
Obturador 5 módulos - blanco RAL 9010
Cajas modulares DIN
LEGRAND
Obturador 5 módulos - blanco RAL 9010
REF. 001660
EAN.
3245060016609
Placa ciega 5 módulos - separable en módulos o 1/2 módulos - blanca.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
2,14 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Anchura | 87.5 mm |
Ancho en número de espacios modulares | 5 |
---|---|
Altura | 52 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Libre de halógenos | No |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN