![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036497-LEGRAND-1000.jpg)
Placa Cabstop IP 55 - 28x de Ø5 a 14 - 2x Ø14 a 24 - 2 reservas de 100mm
Armarios industriales
LEGRAND
Placa Cabstop IP 55 - 28x de Ø5 a 14 - 2x Ø14 a 24 - 2 reservas de 100mm
REF. 036497
EAN.
3245060364977
Placa Cabstop IP 55 - Placa pasacables - Entradas de cable constituidas por una mordaza sujetacables que garantiza la sujeción mecánica y por zonas de elastómeros que aseguran la estanqueidad.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
204,12 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Cable screw gland |
---|---|
Width | 182 mm |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Pre-stamping | Yes |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN