![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069548L-WEB-R.jpg)
Pulsador de emergencia componible Plexo – desbloqueo con llave de restablecimiento
Plexo
LEGRAND
Pulsador de emergencia componible Plexo – desbloqueo con llave de restablecimiento
REF. 069548L
EAN.
3414971878723
Este pulsador permite un corte de corriente de emergencia. Incluye etiquetas de "corte de emergencia". Producto componible para instalación de superficie o de empotrar. Contacto NA+NC.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
129,22 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Unlocking method | Key-release |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
With lighting | No |
Hole diameter | 22.5 mm |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Width | 70.5 mm |
Height | 70.5 mm |
---|---|
Depth | 73 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 220-250 V |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN