![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069547L-WEB-R.jpg)
Pulsador de emergencia componible Plexo – parada por golpe de puño
Plexo
LEGRAND
Pulsador de emergencia componible Plexo – parada por golpe de puño
REF. 069547L
EAN.
3414971878709
Este pulsador permite un corte de corriente de emergencia. Incluye etiquetas de "corte de emergencia". Producto componible para completar con caja de superficie o con marco de empotrar. Contacto NC.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
75,64 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Unlocking method | Other |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
With lighting | No |
Hole diameter | 22.5 mm |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Width | 70.5 mm |
Height | 70.5 mm |
---|---|
Depth | 65 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 220-250 V |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN