![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069790L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA Plexo monobloc de superficie antracita - 10 A
Plexo
LEGRAND
Pulsador NA Plexo monobloc de superficie antracita - 10 A
REF. 069790L
EAN.
3414972110464
Pulsador adecuado para varios usos cotidianos: iluminación, apertura de puertas, timbre de puerta, temporizador… desde un lugar que necesita protección contra el agua y el polvo (IP55). Producto completo para instalación de superficie.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
15,00 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento base con carcasa completa , Montado superficial (escayola) |
---|---|
Modelo | Pulsador único |
Tipo de operación | Pulsador |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos inversores | 0 |
Número de contactos giratorios | 0 |
Tipo sin contacto | No |
Número de balancines | 1 |
Número de polos | 1 |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 10 A |
Con luz | No |
Con fuente de luz | No |
Con lámpara de señal | No |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Tipo de fijación | Fijación mediante rosca |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Antracita |
---|---|
Número RAL (similar) | 7016 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Sobreimpresión | Ninguno |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Anchura del dispositivo | 82 mm |
Altura del dispositivo | 85 mm |
Profundidad del dispositivo | 64 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 16-25 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
5 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002620
(0.87 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN