Pasar al contenido principal
Logo print

Regulador rotativo - Oteo - 40/300W - componible - Blanco

Oteo LEGRAND

Regulador rotativo - Oteo - 40/300W - componible - Blanco

REF. 086168 EAN. 3245060861681

El dimmer Oteo permite aumentar o disminuir la intensidad de la iluminación para crear un ambiente más íntimo o, por el contrario, más luminoso. Producto componible.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2201
75,79 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Assembly arrangement Basic element with complete housing
Method of operation Turn button
Number of modules (module system) 2
App control via Bluetooth No
Serial dimmer No
Type of load Inductive load
Substation input No
Light value memory No
Applicable with button No
Applicable with movement sensor No
Applicable with presence indicator No
Applicable with time switch/timer No
Applicable with transmission button No
Applicable with infrared button No
Mounting method Surface mounted
Type of fastening Mounting with screw
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK02
Nominal voltage 230-230 V
Frequency 47-53 Hz
Control voltage 207-245 V
Nominal power resistive load 40-300 W
Connection type Screwed terminal
Cable section 1.5-1.5 mm²
Device width 60 mm
Device height 60 mm
Device depth 22 mm
Min. depth of built-in installation box 0 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Built-in depth 0 mm
Operating / setting temperature 0-35 °C
Storage temperature -5-40 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Antimicrobial treatment No
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid

Documentación

1 documento
Manual de uso
0064HJ1-02.pdf pdf (0.74 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles