Relé para mandos agrupados de persianas
Mosaic
LEGRAND
Relé para mandos agrupados de persianas
REF. 067622
EAN.
4010957676223
Mando múltiple de relés para el control de persianas enrollables y estores. 2 módulos. Conexión sin tornillos. 230V 50/60Hz. Peso 92g. Nº de terminales 2x8. Longitud de pelado 12mm. Capacidades 0,75… 2,5mm2 flexible o rígido.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2013
86,35 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico , Soporte de carcasa de módulo |
---|---|
Modelo | Otros |
Número de polos | 1 |
Tipo de operación | Otros |
Accionado mecánicamente | No |
Operado electrónicamente | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tipo de fijación | Otros |
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7016 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
Corriente nominal | 3 A |
---|---|
Voltaje nominal | 230 V |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Anchura del dispositivo | 47 mm |
Altura del dispositivo | 49 mm |
Profundidad del dispositivo | 26 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -10-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-60 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN