![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346250-BTICINO-1000.jpg)
Relé suplementario cerradura
Elementos de instalación
BTICINO
Relé suplementario cerradura
REF. 346250
EAN.
8012199772578
Relé con contactos C-NC-NO para el control de portones mediante placas de calle LÍNEA 2000, LÍNEA 2000 Metal y SERIE 7.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3001
51,41 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Built-in installation |
Local operation/hand operation | No |
With LED indication | No |
Number of digital inputs | 0 |
Max. switching power | 192 W |
---|---|
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 2 |
Rated current | 8 A |
Rated operating voltage | 18-27 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Documentación
3 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN