Pasar al contenido principal
Logo print

Sistema de alarma interior inteligente Netatmo

Netatmo LEGRAND

Sistema de alarma interior inteligente Netatmo

REF. NBU-AS-PRO EAN. 3700730503471

Protege tu hogar con una solución de seguridad completa, capaz de impedir las intrusiones.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3100
413,62 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Standard (Fixed)
Mounting method Other
Scope of application Inside
Protocol TCP/IP
Power over Ethernet (PoE) None
Picture system Other
Property picture system Colour
Colour Other
Wireless Yes
Type of interface Wi-Fi
Number of pixels (Megapixel) 4
Memory capacity 8 GB
With lens Yes
With IR lamp Yes
Max. infrared reach 8 m
Degree of impact strength (IK) Other
With video motion detector Yes
Degree of protection (IP) Other
Horizontal field of view 120-120 °
Vertical field of view 70-70 °
Power consumption 5 W
Supply voltage 5-5 V
Voltage type DC
Diameter 45 mm
Height 165 mm
Operating / setting temperature 0-50 °C
Storage temperature -20-80 °C
Supply current 0-2 A
Frequency 50-60 Hz
Standby consumption 200 mA
Halogen free Yes
Cable nature for connection Flexible
Fitted with rainproof plate protection No
With complemantary luminous signal Yes
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Camera type Night vision
Video recorder angle 130 °
Max distance between internal and external unit 100 m
Connected object Yes
Operating method RF
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Programmable No
With voice command Yes
Connectable by Internet box No
Compatible voice assistants Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa
Application name Home + Security
Product use function Alarm systems
Software Update Duration (years) 3

Documentación

3 documentos
Manual de uso
QSG2-DTG-V1-WEB.pdf pdf (0.77 Mo)
Manual de uso
QSG2-NSC-V1-WEB.pdf pdf (0.39 Mo)
Manual de uso
QSG2-NIS-V1-WEB.pdf pdf (1.62 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles