![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NB/NA-NBU-AS-PRO.jpg)
Sistema de alarma interior inteligente Netatmo
Netatmo
LEGRAND
Sistema de alarma interior inteligente Netatmo
REF. NBU-AS-PRO
EAN.
3700730503471
Protege tu hogar con una solución de seguridad completa, capaz de impedir las intrusiones.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3100
413,62 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Standard (Fixed) |
---|---|
Tipo de montaje | Otros |
Scope of application | Inside |
Protocolo | TCP/IP |
Power over Ethernet (PoE) | None |
Picture system | Other |
Propiedad del sistema de imagen | Color |
Color | Otros |
Inalámbrico | Si |
Type of interface | Wi-Fi |
Number of pixels (Megapixel) | 4 |
Memory capacity | 8 GB |
With lens | Yes |
With IR lamp | Yes |
Max. infrared reach | 8 m |
Resistencia al impacto | Otros |
With video motion detector | Yes |
Clase de protección (IP) | Otros |
Horizontal field of view | 120-120 ° |
Vertical field of view | 70-70 ° |
Consumo de energía | 5 W |
Supply voltage | 5-5 V |
Tipo de tensión | CC |
Diameter | 45 mm |
Altura | 165 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-80 °C |
Supply current | 0-2 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Standby consumption | 200 mA |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Con lámpara de señal | Si |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Camera type | Night vision |
Video recorder angle | 130 ° |
Max distance between internal and external unit | 100 m |
Designación IEC | LR 6 |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (no recargable) |
Estado de la batería | Alcalino |
Número de Pack1 | 4 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 92 g |
Ubicación de Pack1 | Incluida en el embalaje |
Tipo reglamentario (Pack1) | P : Portátil (formato estándar) |
Número de elementos individuales (Pack2) | 1 |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | RF |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | No |
Con comando por voz | Si |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | No |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nombre de la aplicación | Home + Security |
Función de uso del producto | Sistemas de alarma |
Duración de la actualización del software (años) | 3 |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN