Pasar al contenido principal
Logo print

Toma Cat.5e FTP 9 contactos equipo en superficie modular - Blanco

Oteo LEGRAND

Toma Cat.5e FTP 9 contactos equipo en superficie modular - Blanco

REF. 086161 EAN. 3245060861612

La toma de superficie RJ45 es para enganchar en canaletas y columnas de distribución para accesorios de cableado Mosaic, caja de empotrar Batik, en rejillas Legrand Mosaic. Equipado con placas Legrand Mosaic.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8101
29,78 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Surface mounting Yes
Flush-mounted installation No
Duct installation No
Floor box/subfloor mounted No
Type of fastening Screwing
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Type of connector RJ45 8(8)
With buses/couplings Yes
Suitable for number of connectors 1
Category 5E
Colour White
RAL-number 9010
Connection type Insulation displacement connector
Shielded buses No
Separate earthing connection No
With label space Yes
Compatible with third-party covers No
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection None
Outlet direction Straight
With dust cover Yes
With terminal resistor No
Mechanical coding No
Colour coding Yes
Device width 54 mm
Device height 54 mm
Device depth 31 mm
Number of modules (module system) 2
Built-in depth 0 mm
Degree of impact strength (IK) IK03
Operating / setting temperature -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Surface mounted
Tube diameter for wall mounted product 10-16 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Rigid to break
Vertical fixing center distance 47.4-53.5 mm
Horizontal fixing center distance 41.3-53.5 mm
Cable support Not applicable

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00205FR-03.pdf pdf (1.27 Mo)
Manual de uso
LE03440AB.pdf pdf (1.25 Mo)
Hoja técnica
F00205EN-03.pdf pdf (1.28 Mo)
7 documentos
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-01229-V02.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01229-V02.01-FR.pdf pdf (0.66 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles