![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-076671L-WEB-R.jpg)
Visor de pasillo sólo de llamada triangular equipado con LED con indicador rojo, 2 módulos - 24V Nuevo mosaic antibacteriano
Soluciones instalaciones sanitarias
LEGRAND
Visor de pasillo sólo de llamada triangular equipado con LED con indicador rojo, 2 módulos - 24V Nuevo mosaic antibacteriano
REF. 076671L
EAN.
3414971598478
Visor de pasillo para informar del bloque de puerta para habitaciones, para instalar en el pasillo sobre las puertas, para el sistema de llamada a enfermera BUS SCS
Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
43,64 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 24-24 V |
---|---|
Tipo de corriente | CC |
Consumo de corriente | 0.04 A |
Potencia | 1.2 W |
Color de la capota | Rojo |
Lámpara | LED |
Volumen | 0 dB |
Tipo de señal óptica | Luz parpadeante |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Color de la carcasa | Blanco |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Para zona Ex gas | Ninguno |
Para zona EX polvo | Ninguno |
Conforme a EN 54-23 | No |
Adecuado para montaje en pared | Si |
Apto para montaje en techo | Si |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 82 mm |
Altura | 82 mm |
Profundidad | 76.2 mm |
---|---|
Profundidad de instalación | 45.7 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-+40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-+70 °C |
Corriente nominal | 0.6-2 A |
Vida útil estimada de la bombilla | 50000 h |
Neutro obligatorio | No |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 0.2-2.5 mm² |
Direccionable | No |
Número de tonos | 0 |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | No |
Medio de programación | No aplicable |
Con comando por voz | No |
Programable | No |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | No |
Función de uso del producto | Alumbrado de emergencia |