Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 400x300x200mm - RAL7035
Sin IVA
Interruptor horario programable digital - semanal- 2 salidas 250 V~
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 400x300x160mm - RAL7035
Sin IVA
Chasis modular para componer montantes para armarios Atlantic y Marina - 700x500 - acabado metálico - RAL 7035
Sin IVA
Interruptor horario prog. analógico - esfera vertical - semanal - con reserva de marcha
Sin IVA
Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 800 x an. 600 o alt. 600 x an. 800
Sin IVA
Placa Cabstop IP 55 - 28x de Ø5 a 14 - 2x Ø14 a 24 - 2 reservas de 100mm
Sin IVA
Pilarete metálico de acero zincado F211 - Altura: 90mm - Rosca: M6
Sin IVA
Chasis modular para componer montantes para armarios Atlantic y Marina - 800x600 - acabado plástico - RAL 7035
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ 65 - de 18 a 25A - para CTX³ 65
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ 65 - de 24 a 36A - para CTX³ 65
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ 65 - de 28 a 40A - para CTX³ 65
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ 65 - de 34 a 50A - para CTX³ 65
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ 65 - de 9 a 13A - para CTX³ 65
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ 65 - de 12 a 18A - para CTX³ 65
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ 65 - de 16 a 22A - para CTX³ 65
Sin IVA
Montante perfil Lina 25 (2) - para Atlantic/Marina alt. 1200
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 300x400x200mm - RAL7035
Sin IVA
Cortacircuitos seccionable - SP 58 - 3P+N equipado - cartucho fusible 22x58
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 300x300x200mm - RAL7035
Sin IVA
Relés térmicos RTX³ 40 - de 28 a 40A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 22A - 15 kA
Sin IVA
Interruptor horario prog. analógico - Esfera vert. - diario - con reserva de marcha
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 300x200x160mm - RAL7035
Sin IVA