Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 600x400 - acabado metal - RAL 7035
Sin IVA
Resistencia de calentamiento - 120-240 V~ - IP20 - 100 W
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 500x400x250mm - RAL7035
Sin IVA
Relé temporizado - retardado a la apertura
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 17A - 50kA
Sin IVA
Interruptor crepuscular - estándar- salida 16A - 250 V~ - 1 módulo
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 600x400x200mm - RAL7035
Sin IVA
Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 500x500 - acabado metal - RAL 7035
Sin IVA
Contactores tetrapolares CTX³ - sin contacto auxiliar - 60/40A - 230 V~
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 400x600x250mm - RAL7035
Sin IVA
Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 1200 x an. 800
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 13A - 100kA
Sin IVA
Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 600x400 - acabado plástico - RAL 7035
Sin IVA
Relé temporizado - retardado al cierre
Sin IVA
Chasis modular para componer montantes para armarios Atlantic y Marina - 1000x800 - acabado metálico - RAL 7035
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 500x400x200mm - RAL7035
Sin IVA
Relé temporizado - a la conexión
Sin IVA
Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 800 x fondo 300mm
Sin IVA
Interruptor horario digital programable - multifunción semanal -1 salida 16A - 250 V~
Sin IVA
Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 500x400 - acabado metal - RAL 7035
Sin IVA
Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 500x500 - acabado plástico - RAL 7035
Sin IVA
Contactores tripolares CTX³ 65 - 50A - 24 V~ - 2 NA + 2 NC - Bornas con ojal
Sin IVA
Contactores tripolares CTX³ 65 - 50A - 230 V~ - 2 NA + 2 NC - Bornas con ojal
Sin IVA
Chasis modular para componer montantes para armarios Atlantic y Marina - 1200x800 - acabado plástico - RAL 7035
Sin IVA