Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 800x600x250mm - RAL7035
Sin IVA
Placa ciega - para armario Marina - alt. 1800 x an. 800
Sin IVA
Interruptor crepuscular programable - salida 16A - 250V ca - 2 módulos
Sin IVA
Caja poliéster Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 610x400x257mm
Sin IVA
Zócalo RAL 7035 - para armario Marina an. 800 x fondo 400 - alt. 170mm
Sin IVA
Fuente de alimentación conmutada, mono/bifásica 120W - 5A - 24 V=
Sin IVA
Placa ciega - para armario Marina - alt. 1600 x an. 800
Sin IVA
Caja poliéster Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 400x300x206mm - puerta de cristal
Sin IVA
Contactor CTX³ 3P 85A 2NO2NC 24V AC
Sin IVA
Caja poliéster Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 500x400x206mm
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 63A - 50kA
Sin IVA
Zócalo RAL 7035 - para caja Marina an. 800 x fondo 300 - alt. 170mm
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 700x500x250mm - RAL7035
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 50A - 50kA
Sin IVA
Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 800x600 - acabado metal - RAL 7035
Sin IVA
Contactor CTX³ 3P 75A 2NO2NC 24V AC
Sin IVA
Contactor CTX³ 3P 75A 2NO2NC 230V AC
Sin IVA
Fuente de alimentación conmutada, monofásica 75W - 3,2A - 24 V=
Sin IVA
Interruptor horario programación astronómica - para alumbrado de exteriores - 2 salidas
Sin IVA
Zócalo RAL 7035 - para caja Marina an. 600 x fondo 300 - alt. 170mm
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 40A - 50kA
Sin IVA
Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 800x600 - acabado plástico - RAL 7035
Sin IVA
Interruptor horario programación astronómica - para alumbrado de exteriores - 1 salida
Sin IVA
Empuñadura de 3 puntos de cierre - para cajas Marina a partir de 700 de altura
Sin IVA