Software de programación y llave de transferencia - para inter. horarios
Sin IVA
Relé temporizado - multifunción
Sin IVA
Techo RAL 7035 - para armario Marina an. 800 x fondo 400mm
Sin IVA
Interruptor horario programable digital - multifunción semanal -2 salidas 16A - 250 V~
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 32A - 50kA
Sin IVA
Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 800 x fondo 300mm
Sin IVA
Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 700x500 - acabado metal - RAL 7035
Sin IVA
Caja poliéster Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 400x300x206mm
Sin IVA
Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 700x500 - acabado plástico - RAL 7035
Sin IVA
Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 600 x fondo 300mm
Sin IVA
Interruptor horario digital Alpha3 1 módulo 1 canal 16A contacto conmutado
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 600x600x250mm - RAL7035
Sin IVA
Transformador de seguridad - 230 V/12 o 24V - 63VA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 26A - 50kA
Sin IVA
Relé temporizado - intermitente
Sin IVA
Ventilador 120/160 m³/h - RAL 7035 - con rejilla plástica - IP54 IK08
Sin IVA
Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 500 x fondo 250mm
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 600x400x250mm - RAL7035
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 500x500x250mm - RAL7035
Sin IVA
Conjunto de conexión interna 160 m³/h
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 22A - 50kA
Sin IVA
Chasis modular para componer montantes para armarios Atlantic y Marina - 1200x800 - acabado metálico - RAL 7035
Sin IVA
Contactores tripolares CTX³ 65 - 65A - 24 V~ - 2 NA + 2 NC - Bornas con ojal
Sin IVA
Contactores tripolares CTX³ 65 - 65A - 230 V~ - 2 NA + 2 NC - Bornas con ojal
Sin IVA