![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037434-LEGRAND-1000.jpg)
Barra cobre plana rígida - 18x4mm - 245/200A admitidos - Longitud 990mm
Repartidores
LEGRAND
Barra cobre plana rígida - 18x4mm - 245/200A admitidos - Longitud 990mm
REF. 037434
EAN.
3245060374341
Barra de cobre plana rígida con taladros roscados - Sección: 18 x 4mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 245A - I admisible IP superior a 30: 200A - Taladros Ø: M6mm - Longitud: 990mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
69,51 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 200 A |
---|---|
Modelo | Plano |
Longitud | 990 mm |
Anchura | 4 mm |
Altura | 18 mm |
---|---|
Flexible | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Documentación
1 documento
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN