![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037418-LEGRAND-1000.jpg)
Barra cobre plana rígida - 25x5mm - 330/270A admitidos - Longitud 1750mm
Repartidores
LEGRAND
Barra cobre plana rígida - 25x5mm - 330/270A admitidos - Longitud 1750mm
REF. 037418
EAN.
3245060374181
Barra de cobre plana rígida con taladros roscados - Sección: 25 x 5mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 330A - I admisible IP superior a 30: 270A - Taladros Ø: M6mm - Longitud: 1750mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
231,78 €
/
1 piece
Embalaje:
4 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 270 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 1750 mm |
Width | 5 mm |
Height | 25 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |
Documentación
1 documento
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN