![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089604-WEB-R.jpg)
Cubeta para cajas de suelo en hormigón 6 896 22 , 6 896 23 y 0 880 56
Cajas de suelo
LEGRAND
Cubeta para cajas de suelo en hormigón 6 896 22 , 6 896 23 y 0 880 56
REF. 089604
EAN.
3245060896041
Caja trasera para caja de empotrar en suelo (Ref. 6 896 22/23/51/52/55/56) en suelo de hormigón Altura regulable de 65 a 90 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
122,14 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 325 mm |
---|---|
Altura mínima de la regla maestra | 65 mm |
Profundidad | 325 mm |
Apto para conducto subterráneo cubierto | Si |
Apto para conducto subterráneo cerrado a ras de suelo | No |
Altura de la canalización | 25-38 mm |
Anchura del conducto | 25-225 mm |
Área de nivelación | 65-90 mm |
---|---|
Altura | 90 mm |
Abertura de instalación para tanque de flotación | Si |
Material de la pared lateral | Acero |
Posibilidad de instalar una junta | No |
Posibilidad de desacoplamiento de la parte superior de la parte inferior | Si |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN